• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Adaptateur à cliquet pour remplacement de poignée de type force 236MR

Adaptateur à cliquet pour remplacement de poignée de type force 236MR

[Features]
· Connect between a 225 series handle and 1/4" hex bit, etc. for use.
· Can be switched among clockwise, counterclockwise, and fixed positions.
· The rotation direction can be switched with one hand.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

236MR

Référence pièce
236MR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Features

47.23 €

3 jours 92It can be switched between clockwise, counterclockwise and fixed positions. The direction of rotation can be switched with one hand. It has 24 gears. Can be used as straight for fast turning and also can be bent 90 degrees for strong tightening.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Overall Length(mm) 70

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur à cliquet pour remplacement de poignée de type force 236MR, le numéro d'article est le suivant: 236MR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 236MR.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique