Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GL4 |
GL6 |
GL8 |
GL10 |
GL12 |
GL15 |
GL18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable Pulley (mm) | Claw Reach Length (mm) | Fracture Load (kN) | Mass (g) | Claw Tip Thickness (mm) | Male Thread O.D. (mm) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50~100 | 150 | 40 | 1000 | 5.8 | 14 | GP Oil (15 g) | |
158.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 to 150 | 190 | 60 | 2300 | 6.7 | 18 | GP Oil (15 g) | |
319.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 80~200 | 275 | 80 | 4400 | 7.4 | 22 | GP Oil (15 g) | |
518.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100–250 | 300 | 100 | 7000 | 8.0 | 28 | GP Oil (15 g), single base ratchet wrench with gripper | |
687.24 € | 1 | 7 jours | 120~300 | 350 | 120 | 10000 | 8.7 | 32 | GP Oil (15 g), single base ratchet wrench with gripper | ||
1,110.70 € | 1 | 6 jours | 150~375 | 400 | 150 | 13000 | 9.8 | 38 | GP Oil (15 g), single base ratchet wrench with gripper, power pusher (SW8N) | ||
1,363.07 € | 1 | 6 jours | 180~450 | 440 | 180 | 16000 | 10.8 | 44 | GP Oil (15 g), single base ratchet wrench with gripper, power pusher (SW8N) |
Loading...
Product Type | Extracteur de pignon | Main Body, Related Products | Corps principal | Features | Longer claw than G Type, with three holes enlarging the claw range. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Applicable Pulley(mm)
Claw Reach Length(mm)
Fracture Load(kN)
Mass(g)
Claw Tip Thickness(mm)
Male Thread O.D.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles