Extracteur de pignon, type GT, (3 griffes / joint)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT12
GT15
GT100
GT150
GT200
GT250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Mass
(g)
Claw Tip Thickness
(mm)
Male Thread O.D.
(mm)
Features

763.24 €

1 6 jours 120~300275125140008.032Wide range of claw delivery through 3 claw holes

1,218.09 €

1 6 jours 150~375320150185008.738Wide range of claw delivery through 3 claw holes

90.24 €

1 Disponible 6 jours 50~100855012004.118Wide range of claw delivery through 2 claw holes

132.18 €

1 Disponible 6 jours 60 to 1501407528005.322Wide range of claw delivery through 2 claw holes

290.76 €

1 Disponible 6 jours 80~20023010070006.728Wide range of claw delivery through 2 claw holes

429.88 €

1 6 jours 100–25024512595007.432Wide range of claw delivery through 2 claw holes

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Extracteur de pignon Main Body, Related Products Corps principal Accessory GP Oil (15 g)

Assistance technique