Référence fabricant: 175-1-50
Marque: PB SWISS TOOLS
Prix: 30.66 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
175-1-50
Tip standards | Tête plate (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 3 | Shaft length L (mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Résine |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.5 | Diamètre de l'écrou (φ)(mm) | 3.5 | Longueur totale(mm) | 150 |
Poids(g) | 34 | Vis compatible | M2 | Complément | Operating range: 110 to 250 V, 50 to 500 Hz, operating temperature range: -10 to 59°C *Do not use in a wet environment. |
Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de tension CA / CC (standard), le numéro d'article est le suivant: 175-1-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 175-1-50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles