Extracteur de pignon à inertie

Extracteur de pignon à inertie
  • Remise sur volume
[Features]
· Claws can slide in parallel, effective for work in a tight space.
· Simply re-set the claw for inner or outer hanging, which are both available.
· The claw placement can be fixed easily with the turn of a knob.
· With GS-M, the claw can reach a wide range, with male screws of an appropriate length, so that efficient work can be carried out.
· Ideal particularly for disassembling motors, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GS90
GS120
GS160
GS200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Mass
(g)
Claw Tip Thickness
(mm)
Male Thread O.D.
(mm)

113.04 €

1 Disponible 5 jours Outside: 15-90/Inside: 70-140103451000314

102.38 €

1 Disponible 5 jours Outside: 20-120/Inside: 70-180103451200314

164.96 €

1 Disponible 5 jours Outside: 25-160/Inside: 100-2201606026004.518

264.35 €

1 Disponible 5 jours Outside: 25-200/Inside: 100-2601606029004.518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Extracteur de pignon Main Body, Related Products Corps principal Features Simply re-set the claw for inner or outer hanging, which are both available. The claw placement can be fixed easily with the turn of a knob.

Assistance technique