Extracteur de pignon, type G, accroche automatique

Extracteur de pignon, type G, accroche automatique
  • Remise sur volume
[Features]
· Because spring force is used to close the claw, it can be easily applied to the item being removed and features excellent workability.
· Also, a GL long claw can be mounted, which widens the usage range further

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G100S

Référence pièce
G100S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

88.50 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Extracteur de pignon Applicable Pulley(mm) 50~100 Claw Reach Length(mm) 90
Main Body, Related Products Corps principal Fracture Load(kN) 40 Mass(g) 850
Claw Tip Thickness(mm) 4.1 Male Thread O.D.(mm) 14 Supplement A GL long claw can be mounted, which widens the usage range.

Vous vous trouvez sur la page de Extracteur de pignon, type G, accroche automatique, le numéro d'article est le suivant: G100S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G100S.

Assistance technique