• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu d'extracteurs de roulement (modèle puissant pour professionnel)

Jeu d'extracteurs de roulement (modèle puissant pour professionnel)

[Features]
· Ideal for pulling out bearings and gears which have no gaps for claws.
· A puller set, optimal for extracting pulleys with large diameters.
· Steel Case provided

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G1000

Référence pièce
G1000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Accessory Gear Puller GL Type Bearing Separator Ratchet Wrench with Grip

205.55 €

6 jours GP Oil (15 g), hook bolt for GL, steel caseGL4BS1SRNG14×17

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bearing Puller Main Body, Related Products Main Body Fracture Load(kN) 40
Mass(g) 4000

Vous vous trouvez sur la page de Jeu d'extracteurs de roulement (modèle puissant pour professionnel), le numéro d'article est le suivant: G1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G1000.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique