Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BP15S |
BP30FS |
BP30S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pulling applicable bearing (internal diameter) | Set Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
251.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | φ8、φ10、φ12、φ15、 | 1.5 | |
507.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | φ8、φ10、φ12、φ15、φ17、φ20、φ25、φ30、 | 3.8 | |
298.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | φ17、φ20、φ25、φ30、 | 2 |
Loading...
Product Type | Extracteur de roulement | Claw Reach Length(mm) | Up to 150 | Main Body, Related Products | Corps principal |
---|---|---|---|---|---|
Features | Internal jaws are chucked on the bearing's internal diameter, so after setting on the stand, the bearing can be removed simply by turning a nut. |
Configurer
Propriétés de base
Pulling applicable bearing (internal diameter)
Set Mass(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles