Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F23N |
F46N |
F92N |
F1000N |
F130N |
F190N |
F280N |
F420N |
F560N |
F700N |
F850N |
SF1.5N |
SF3N |
SF6N |
SF12N |
SF40CN |
SF70CN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque adjustment range (N·m) | Insertion Angle (mm) | Minimum graduation (N·m) | Overall Length (mm) | Code Trusco | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.84 € | 1 | 6 jours | 3~23 | 9.53 | 0.5 | 295 | 157-9835 | 400 | ||
121.07 € | 1 | 6 jours | 5~46 | 9.53 | 1 | 355 | 157-9843 | 600 | ||
130.58 € | 1 | 6 jours | 10~92 | 12.7 | 2 | 400 | 157-9851 | 950 | ||
743.27 € | 1 | 7 jours | 100~1000 | 25.4 | 20 | 1640 | 238-6305 | 8800 | ||
152.25 € | 1 | 6 jours | 20~130 | 12.7 | 2 | 445 | 157-9860 | 1200 | ||
124.29 € | 1 | 6 jours | 30~190 | 12.7 | 5 | 490 | 157-9878 | 1500 | ||
198.12 € | 1 | 6 jours | 50~280 | 19.05 | 5 | 565 | 158-0345 | 2200 | ||
333.32 € | 1 | 6 jours | 70~420 | 19.05 | 10 | 825 | 158-0353 | 3500 | ||
384.33 € | 1 | 6 jours | 100~560 | 19.05 | 10 | 945 | 238-6275 | 4000 | ||
448.63 € | 1 | 7 jours | 100~700 | 19.05 | 10 | 1175 | 238-6283 | 6000 | ||
657.59 € | 1 | 6 jours | 100~850 | 25.4 | 20 | 1410 | 238-6291 | 7800 | ||
119.58 € | 1 | 6 jours | 0.2 to 1.5 | 6.35 | 0.05 | 145 | 158-0302 | 70 | ||
133.12 € | 1 | 6 jours | 0.5~3 | 6.35 | 0.1 | 175 | 158-0311 | 90 | ||
162.36 € | 1 | 6 jours | 0.6~6 | 6.35 | 0.2 | 205 | 158-0329 | 200 | ||
162.81 € | 1 | 9 jours | 2~12 | 6.35 | 0.5 | 235 | 158-0337 | 250 | ||
115.76 € | 1 | 6 jours | 0.08~0.4 | 6.35 | 0.02 | 115 | 158-0281 | 40 | ||
117.99 € | 1 | 6 jours | 0.1~0.7 | 6.35 | 0.02 | 135 | 158-0299 | 50 |
Loading...
Product Type | Autre | Load direction | Gauche / droite | Torque Precision(±%) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de meuble : option | Main Body | Caractéristiques | Left and right torque are engraved in the scale which can be used for additional tightening and checking loosening torque. | Application | For inspection and tightening. |
Configurer
Propriétés de base
Torque adjustment range(N·m)
Insertion Angle(mm)
Minimum graduation(N·m)
Overall Length(mm)
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles