Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QL2N |
QL5N |
QL10N |
QL15N |
QL25N5 |
QL50N |
QL100N4 |
QL100N4-3-8 |
QL140N |
QL200N4 |
QL280N |
QL280N-1/2 |
QL420N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque adjustment range (N·m) | Insertion Angle (mm) | Minimum graduation (N·m) | Overall Length (mm) | Load direction | Torque Precision (±%) | Code Trusco | Code JAN | Masse (g) | Complément | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4~2 | 6.35 | 0.02 | 193 | - | - | - | - | 270 | - | |
223.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1–5 | 6.35 | 0.05 | 193 | - | - | - | - | 270 | - | |
223.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2–10 | 6.35 | 0.1 | 218 | - | - | - | - | 290 | - | |
223.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 to 15 | 6.35 | 0.1 | 218 | - | - | - | - | 290 | - | |
212.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5~25 | 9.53 | 0.2 | 237 | Droite | 3 | - | - | 330 | Successor to the QL25N. | |
216.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.0~50.0 | 9.53 | 0.5 | 260 | Droite | 3 | 157-9711 | 4560138448076 | 450 | - | |
229.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20.0~100.0 | 12.7 | 1 | 335 | Droite | 3 | 321-2165 | 4562135127350 | 690 | - | |
229.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20.0~100.0 | 9.53 | 1 | 335 | Droite | 3 | 403-2608 | 4571141274606 | 690 | - | |
268.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30.0~140.0 | 12.7 | 1 | 400 | Droite | 3 | 157-9738 | 4560138448113 | 880 | - | |
296.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 40.0~200.0 | 12.7 | 2 | 490 | Droite | 3 | 325-7509 | 4562135127374 | 1400 | - | |
375.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 40.0~280.0 | 19.05 | 2 | 695 | Droite | 3 | 157-9754 | 4560138448021 | 2000 | - | |
375.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 40.0~280.0 | 12.7 | 2 | 695 | Droite | 3 | 432-7322 | 4571141274903 | 2000 | - | |
566.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60.0~420.0 | 19.05 | 2 | 995 | Droite | 3 | 157-9762 | 4560138447604 | 3400 | - |
Loading...
Product Type | Moule prédéfini | Type détaillé | QL Type | Corps de meuble : option | Main Body |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | When the set torque is reached, the toggle operates, and a signal sound notifies when tightening is completed. The ratchet head consists of 24 teeth and 15-degree operating range. It shows excellent performance in space-limited working conditions. | Application | Tightening torque and basic shape of torque wrench. |
Configurer
Propriétés de base
Torque adjustment range(N·m)
Insertion Angle(mm)
Minimum graduation(N·m)
Overall Length(mm)
Load direction
Torque Precision(±%)
Code Trusco
Code JAN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles