Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AH15D2X26 |
AH15D2X30 |
AH15D2X36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur d'ouverture minimale (mm) | Norme de Largeur d'ouverture (mm) | Largeur d'ouverture maximale (mm) | Couple admissible (N·m) | Clé dynamométrique disponible | Code Trusco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 18 | 26 | 50 | CL50NX15D | 402-2581 | |
138.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 22 | 30 | 100 | CL100NX15D | 402-2599 | |
151.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 24 | 36 | 140 | CL140NX15D | 402-2602 |
Loading...
Product Type | Tête de rechange | Replaceable Head Type | Tête réglable | Corps de meuble : option | Option |
---|---|---|---|---|---|
Masse(g) | 200 | Caractéristiques | A collection of numerous replacement heads. The cost reduction is clear. A wide variety of two-sided width dimension torque management problems can be solved all at once. | Application | Oil, for tightening nuts for piping of hydraulic and pneumatic devices and air conditioners. |
Configurer
Propriétés de base
Largeur d'ouverture minimale(mm)
Norme de Largeur d'ouverture(mm)
Largeur d'ouverture maximale(mm)
Couple admissible(N·m)
Clé dynamométrique disponible
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles