Couple de moto

Couple de moto
  • Remise sur volume
[Features]
· Can also be used as a torque wrench by mounting commercially available tools.
· Capable of tightening an extensive range, from 10 to 70 N·m.
· Tire tightening is also possible by setting a wheel wrench.
[Applications]
· Motorcycles, general-use.
· For field work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MT70N

Référence pièce
MT70N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

271.04 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre Torque adjustment range(N·m) 10–70 Minimum graduation(N·m) 0.2
Overall Length(mm) 238 Torque Precision(±%) 5 Code Trusco 325-7207
Corps de meuble : option Main Body Masse(g) 650 Caractéristiques Can also be used as a torque wrench by mounting a commercially available tool. Capable of tightening an extensive range, from 10 to 70 N·m. Tires can also be tightened by mounting a wheel wrench.
Application Motorcycle, for General Use. For Field Work. Accessoire Hex Wrench For Torque Adjustment, Hard Case Direction de la charge Right

Vous vous trouvez sur la page de Couple de moto, le numéro d'article est le suivant: MT70N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MT70N.

Assistance technique