Tournevis dynamométrique avec paramétrage et pause

Tournevis dynamométrique avec paramétrage et pause

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • RTD500CN
  • RTD15CN, RTD30CN, RTD60CN
  • RTD120CN, RTD260CN
  • Remise sur volume
[Features]
· There is no concern about overtorque since it idles when the setting torque is reached.
· The torque is made easily variable using the scale.
[Applications]
· Suitable for all kinds of fastening work, from mass production to service.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RTD15CN
RTD30CN
RTD60CN
RTD120CN
RTD260CN
RTD500CN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque Adjustment Range (cN/m) Minimum gradation (cN·m) Overall length (mm) Trusco Code Mass
(g)

112.23 €

1 Jour même

Stock

2~150.1100157-962250

122.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

4 to 300.2100157-963150

116.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10~600.5110157-964980

111.43 €

1 Jour même

Stock

20~1201130157-9657160

187.75 €

1 Disponible 6 jours 60~2602150157-9665270

225.48 €

1 Disponible 6 jours 100~5005155157-9673320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Prédéfini With or without idling function Disponible Torque Precision (±%) 3
Load direction Droite Features There is no worry of overtorque as idling occurs when setting torque is reached. The torque can be easily changed using the scale. Application Suitable for all kinds of fastening work including mass production to service.

Assistance technique