Référence fabricant: 91
Marque: TOHNICHI MFG
Prix: 15.24 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
91
Tip Type | Box Type | shank diameter(mm) | 6.3 | Single Product Set Product | Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Tip two-sided width size (mm) | 5.5 | Whether there is a double-end function | N/A | Shaft diameter type | Regular Type |
Trusco Code | 305-4713 | Name | Box Bit B-5.5○5.5 | Compatible Model | RTD Type, RNT Type, FTD Type (Excluding Powerful Type) |
Vous vous trouvez sur la page de Embout de rechange, le numéro d'article est le suivant: 91.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 91.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles