Pièces du kit extracteur de roulement (support extracteur)

Pièces du kit extracteur de roulement (support extracteur)
Dedicated for external ring removal, providing stable installation through setting with opening stopper (BPU6)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BPS6

Référence pièce
BPS6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

553.28 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pièces de l'extracteur Claw Reach Length(mm) Up to 150 Main Body, Related Products Produit associé
Fracture Load(kN) 60 Claw Tip Thickness(mm) 6 Width of the object to be drawn(mm) maximum 55
Outer diameter of the object to be drawn(mm) 45~150

Vous vous trouvez sur la page de Pièces du kit extracteur de roulement (support extracteur), le numéro d'article est le suivant: BPS6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BPS6.

Assistance technique