Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Scribing Needle C Pencil Type

Scribing Needle C Pencil Type

A pencil scriber for scribing general steel such as iron, plastic, or wood.
[Features]
· Long life with the attached carbide tip.
· Needle can be stored for convenient portability.
· The needle can be replaced (spare needles can be purchased separately).
[Applications]
· Useful for scribing on iron, general steel, plastic, or wood.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

78654

Référence pièce
78654
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

8.93 €

Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Aiguille à tracer de type crayon Shaft Diameter(mm) 8 Tip specifications Pointe en carbure
Single Product/Set Classification Unité Mass(g) 12 Size(mm) 140×11×8
Features ● With carbide tip. ● Needle can be stored to make it convenient to carry.

Vous vous trouvez sur la page de Scribing Needle C Pencil Type, le numéro d'article est le suivant: 78654.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 78654.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique