Grande fraise hélicoïdale SAE3 pour aluminium, 3 cannelures, non revêtue

Grande fraise hélicoïdale SAE3 pour aluminium, 3 cannelures, non revêtue
  • Remise sur volume
High torsion type 3-flute endmill for aluminum with sharp corners and a blade for aluminum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAE3030
SAE3040
SAE3050
SAE3060
SAE3100
SAE3120
SAE3160
SAE3200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

52.71 €

1 Disponible 10 jours 310645

53.77 €

1 Disponible 10 jours 412645

56.94 €

1 Disponible 10 jours 515650

58.00 €

1 Disponible 10 jours 615650

116.15 €

1 Disponible 8 jours 10251070

142.59 €

1 Disponible 8 jours 12301275

189.02 €

1 Disponible 10 jours 16361690

322.74 €

1 Disponible 10 jours 204520105

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 3 Type Grand, hélicoïdal
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique