Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SAE3LD030 |
SAE3LD040 |
SAE3LD050 |
SAE3LD060 |
SAE3LD080 |
SAE3LD100 |
SAE3LD120 |
SAE3LD160 |
SAE3LD200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 10 | 6 | 70 | 15 | 2.8 | |
134.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 12 | 6 | 70 | 20 | 3.8 | |
138.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 15 | 6 | 80 | 25 | 4.8 | |
140.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 15 | 6 | 800 | 30 | 5.8 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 20 | 8 | 90 | 36 | 7.8 | |
170.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 10 | 100 | 45 | 9.8 | |
222.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 30 | 12 | 110 | 50 | 11.8 | |
384.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16 | 36 | 16 | 140 | 64 | 15.8 | |
650.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 | 45 | 20 | 150 | 80 | 19.8 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Grand, hélicoïdal |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles