Fraise carrée moyenne SED2M, 2 cannelures, non revêtue

Fraise carrée moyenne SED2M, 2 cannelures, non revêtue
  • Remise sur volume
A 2-flute OK coated end mill with semi-long flutes which enable use in slightly deeper machining work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SED2M010
SED2M020
SED2M030
SED2M040
SED2M050
SED2M060
SED2M080
SED2M100
SED2M120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

34.73 €

1 Disponible 10 jours 14445

34.73 €

1 Disponible 10 jours 28445

40.02 €

1 Disponible 10 jours 312645

40.02 €

1 Disponible 10 jours 416645

41.07 €

1 Disponible 10 jours 520650

43.18 €

1 Disponible 10 jours 622650

51.65 €

1 Disponible 10 jours 824860

86.55 €

1 Disponible 10 jours 10301070

102.41 €

1 Disponible 10 jours 12361275

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique