Fraise carrée moyenne SED2MA, 2 cannelures, à revêtement OK

Fraise carrée moyenne SED2MA, 2 cannelures, à revêtement OK
  • Remise sur volume
A 2-flute OK coated end mill with semi-long flutes which enable use in slightly deeper machining work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SED2MA010
SED2MA020
SED2MA030
SED2MA040
SED2MA050
SED2MA060
SED2MA080
SED2MA100
SED2MA120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

50.59 €

1 Disponible 10 jours 14445

50.59 €

1 Disponible 10 jours 28445

54.82 €

1 Disponible 10 jours 312645

55.88 €

1 Disponible 10 jours 416645

62.23 €

1 Disponible 10 jours 520650

63.29 €

1 Disponible 10 jours 622650

85.50 €

1 Disponible 10 jours 824860

115.09 €

1 Disponible 10 jours 10301070

112.92 €

1 Disponible 10 jours 12361275

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating OK Coated Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique