Grande fraise hélicoïdale SEE3, 3 cannelures, non revêtue

Grande fraise hélicoïdale SEE3, 3 cannelures, non revêtue
  • Remise sur volume
3-flute type with high-torsion grooves enables everything from rough machining to finishing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SEE3030
SEE3040
SEE3050
SEE3060
SEE3080
SEE3100
SEE3120
SEE3140
SEE3160
SEE3180
SEE3200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

47.42 €

1 Disponible 10 jours 310645

49.53 €

1 Disponible 10 jours 412645

52.71 €

1 Disponible 10 jours 515650

53.77 €

1 Disponible 10 jours 615650

69.62 €

1 Disponible 10 jours 820860

105.59 €

1 Disponible 10 jours 10251070

128.85 €

1 Disponible 10 jours 12301275

114.39 €

1 Disponible 10 jours 14341290

171.29 €

1 Disponible 10 jours 16361690

203.79 €

1 Disponible 10 jours 184016100

293.18 €

1 Disponible 10 jours 204520105

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 3 Type Grand, hélicoïdal
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique