Grande fraise hélicoïdale SEE4, 4 cannelures, non revêtue

Grande fraise hélicoïdale SEE4, 4 cannelures, non revêtue
  • Remise sur volume
An end mill with a high-torsion blade that reduces cutting resistance, which can be used for machining non-ferrous materials through to steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SEE4030
SEE4040
SEE4050
SEE4060
SEE4080
SEE4100
SEE4120
SEE4140
SEE4160
SEE4180
SEE4200
SEE4220
SEE4250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

47.42 €

1 Disponible 10 jours 310645

49.53 €

1 Disponible 10 jours 412645

52.71 €

1 Disponible 10 jours 515650

53.77 €

1 Disponible 10 jours 615650

69.62 €

1 Disponible 10 jours 820860

105.59 €

1 Disponible 10 jours 10251070

128.85 €

1 Disponible 10 jours 12301275

114.39 €

1 Disponible 10 jours 14341290

171.29 €

1 Disponible 10 jours 16361690

203.79 €

1 Disponible 10 jours 184016105

293.18 €

1 Disponible 10 jours 204520105

341.94 €

1 Disponible 10 jours 224620120

382.58 €

1 Disponible 10 jours 255025120

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Grand, hélicoïdal
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Chanfreinage Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique