Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SEE4TL050 |
SEE4TL070 |
SEE4TL090 |
SEE4TL110 |
SEE4TL140 |
SEE4TL180 |
SEE4TL220 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.09 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 8 | 4 | 70 | |
91.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7 | 12 | 6 | 80 | |
136.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 9 | 15 | 8 | 90 | |
124.74 € | 1 | Disponible | 10 jours | 11 | 18 | 10 | 100 | |
216.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 14 | 20 | 12 | 110 | |
366.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 18 | 28 | 16 | 140 | |
626.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 22 | 32 | 20 | 150 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Grand, hélicoïdal |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Chanfreinage | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles