• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise carrée rigide à tige standard SHE, 6 cannelures, à revêtement OK dur

Fraise carrée rigide à tige standard SHE, 6 cannelures, à revêtement OK dur
  • Remise sur volume
Unique blade type and OK hard coating enable high speed machining of high hardness materials up to 65 HRC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHE6H060
SHE6H080
SHE6H100
SHE6H120
SHE6H160
SHE6H200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

75.21 €

1 Disponible 10 jours 615650

101.49 €

1 10 jours 820860

97.23 €

1 10 jours 10251070

132.12 €

1 10 jours 12301275

246.58 €

1 10 jours 16361690

411.23 €

1 10 jours 204520105

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 6 Type Carré
Coating OK-H (Hard) Coated Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique