Fraise carrée SPSED2A série SP, 2 cannelures, à revêtement OK

Fraise carrée SPSED2A série SP, 2 cannelures, à revêtement OK
  • Remise sur volume
A 2-flute OK coated end mill which can be used for a wide range of machining applications, from raw materials to stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPSED2A010
SPSED2A015
SPSED2A020
SPSED2A025
SPSED2A030
SPSED2A040
SPSED2A050
SPSED2A060
SPSED2A080
SPSED2A100
SPSED2A120
SPSED2A140
SPSED2A150
SPSED2A160
SPSED2A180
SPSED2A200
SPSED2A220
SPSED2A250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

15.70 €

1 Disponible 10 jours 12.5445

15.70 €

1 Disponible 10 jours 1.54445

15.70 €

1 Disponible 8 jours 26445

15.70 €

1 Disponible 8 jours 2.58445

20.98 €

1 Disponible 8 jours 310645

22.04 €

1 Disponible 8 jours 412645

23.09 €

1 Disponible 8 jours 515650

23.09 €

1 Disponible 6 jours 615650

40.02 €

1 Disponible 10 jours 818860

55.62 €

1 Disponible 8 jours 10221070

69.62 €

1 Disponible 10 jours 12251275

122.53 €

1 Disponible 10 jours 14321690

122.53 €

1 Disponible 10 jours 15321690

130.65 €

1 Disponible 10 jours 16321690

220.05 €

1 Disponible 10 jours 184020105

220.05 €

1 Disponible 10 jours 204020105

332.34 €

1 Disponible 10 jours 224020120

374.45 €

1 Disponible 10 jours 254525120

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating OK Coated Machining Application Rabot / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique