Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPSED4A050 |
SPSED4A060 |
SPSED4A100 |
SPSED4A120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 50 | |
21.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 15 | 6 | 50 | |
46.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 70 | |
57.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 25 | 12 | 75 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Rabot / Latéral | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles