Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBD2010 |
SBD2015 |
SBD2020 |
SBD2030 |
SBD2040 |
SBD2050 |
SBD2060 |
SBD2070 |
SBD2080 |
SBD2100 |
SBD2120 |
SBD2160 |
SBD2200 |
SBD2250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.5 | 2 | 60 | 4 | 1 | |
68.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.75 | 3 | 60 | 4 | 1.5 | |
64.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1 | 6 | 70 | 6 | 2 | |
64.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.5 | 8 | 70 | 6 | 3 | |
64.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | |
68.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.5 | 12 | 80 | 6 | 5 | |
73.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 12 | 80 | 6 | 6 | |
103.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.5 | 13 | 90 | 8 | 7 | |
93.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 14 | 90 | 8 | 8 | |
128.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 18 | 100 | 10 | 10 | |
122.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 22 | 110 | 12 | 12 | |
236.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 30 | 140 | 16 | 16 | |
374.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 38 | 160 | 20 | 20 | |
732.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12.5 | 55 | 180 | 25 | 25 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | R Precision(μm) | -10~+10 | Machining Application | Surface incurvée / Gravure / Rainure R |
Blade diameter tolerance(mm) | -0.03~-0.01 | Torsional Angle | 30°R |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles