Fraise hémisphérique longue SBD2L, 2 cannelures, non revêtue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBD2L020
SBD2L030
SBD2L040
SBD2L060
SBD2L080
SBD2L100
SBD2L120
SBD2L160
SBD2L200
SBD2L250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

85.50 €

1 Disponible 10 jours 12801462

85.50 €

1 Disponible 10 jours 1.53801663

85.50 €

1 Disponible 10 jours 24802164

111.92 €

1 Disponible 10 jours 315105-66

140.48 €

1 Disponible 10 jours 420125-88

138.78 €

1 Disponible 10 jours 525150-1010

187.54 €

1 Disponible 10 jours 625170-1212

350.08 €

1 Disponible 10 jours 840210-1616

610.13 €

1 Disponible 10 jours 1050230-2020

1,016.47 €

1 Disponible 10 jours 12.560230-2525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Machining Application Surface incurvée / Gravure / Rainure R Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01
Torsional Angle 30°R

Assistance technique