Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBD2LH020 |
SBD2LH030 |
SBD2LH040 |
SBD2LH060 |
SBD2LH080 |
SBD2LH100 |
SBD2LH120 |
SBD2LH160 |
SBD2LH200 |
SBD2LH250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.97 € | 1 | 10 jours | 1 | 2 | 80 | 14 | 6 | 2 | ||
83.97 € | 1 | 10 jours | 1.5 | 3 | 80 | 16 | 6 | 3 | ||
83.97 € | 1 | 10 jours | 2 | 4 | 80 | 21 | 6 | 4 | ||
114.63 € | 1 | 10 jours | 3 | 15 | 105 | - | 6 | 6 | ||
118.04 € | 1 | 10 jours | 4 | 20 | 125 | - | 8 | 8 | ||
138.24 € | 1 | 10 jours | 5 | 25 | 150 | - | 10 | 10 | ||
182.30 € | 1 | 10 jours | 6 | 25 | 170 | - | 12 | 12 | ||
391.03 € | 1 | 10 jours | 8 | 40 | 210 | - | 16 | 16 | ||
667.08 € | 1 | 10 jours | 10 | 50 | 230 | - | 20 | 20 | ||
1,098.00 € | 1 | 10 jours | 12.5 | 60 | 230 | - | 25 | 25 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK-H (Hard) Coated | Machining Application | Surface incurvée / Gravure / Rainure R | Blade diameter tolerance(mm) | -0.03~-0.01 |
Torsional Angle | 30°R |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles