• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise hémisphérique série SP SPSBD2A, 2 cannelures / à revêtement OK

Fraise hémisphérique série SP SPSBD2A, 2 cannelures / à revêtement OK
  • Remise sur volume
Ball end mill with standard radius accuracy of ±10 μm supporting a wide range of materials machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPSBD2A010
SPSBD2A015
SPSBD2A020
SPSBD2A030
SPSBD2A040
SPSBD2A050
SPSBD2A060
SPSBD2A070
SPSBD2A080
SPSBD2A100
SPSBD2A120
SPSBD2A160
SPSBD2A200
SPSBD2A250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

19.34 €

1 Disponible 10 jours 0.526041

23.51 €

1 Disponible 10 jours 0.7536041.5

22.11 €

1 Disponible 6 jours 167062

24.39 €

1 Disponible 6 jours 1.587063

24.39 €

1 Disponible 6 jours 287064

27.02 €

1 Disponible 10 jours 2.5128065

27.02 €

1 6 jours 3128066

48.93 €

1 Disponible 10 jours 3.5139087

48.93 €

1 Disponible 10 jours 4149088

68.27 €

1 6 jours 5181001010

90.97 €

1 10 jours 6221101212

195.77 €

1 10 jours 8301401616

310.23 €

1 10 jours 10381602020

458.36 €

1 10 jours 12.5551802525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Number of flutes(sheet) 2
Coating OK Coated R Precision(μm) -10~+10 Machining Application Surface incurvée / Gravure / Rainure R
Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01 Torsional Angle 30°R

Assistance technique