Fraise SCD2A avec rayon d'angle, 2 cannelures, à revêtement OK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCD2A040R02
SCD2A040R05
SCD2A040R10
SCD2A060R02
SCD2A060R05
SCD2A060R10
SCD2A080R05
SCD2A080R10
SCD2A080R15
SCD2A080R20
SCD2A100R05
SCD2A100R10
SCD2A100R15
SCD2A100R20
SCD2A120R05
SCD2A120R10
SCD2A120R15
SCD2A120R20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

83.10 €

1 10 jours 40.212706

83.10 €

1 10 jours 40.512706

83.10 €

1 10 jours 4112706

85.71 €

1 10 jours 60.220806

85.71 €

1 10 jours 60.520806

85.71 €

1 10 jours 6120806

116.39 €

1 10 jours 80.525908

116.39 €

1 10 jours 8125908

116.39 €

1 10 jours 81.525908

116.39 €

1 10 jours 8225908

101.51 €

1 10 jours 100.53010010

101.51 €

1 10 jours 1013010010

101.51 €

1 10 jours 101.53010010

101.51 €

1 10 jours 1023010010

141.91 €

1 10 jours 120.53611012

141.91 €

1 10 jours 1213611012

141.91 €

1 10 jours 121.53611012

141.91 €

1 10 jours 1223611012

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Number of flutes(sheet) 2 Type Rayon
Machining Application Rabot / Rainure Coating OK Coated Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01

Assistance technique