Fraise à rayon ultra résistante SCE4A, 4 cannelures, à revêtement OK

Fraise à rayon ultra résistante SCE4A, 4 cannelures, à revêtement OK
  • Remise sur volume
A multi-function type end mill that is capable of groove milling and side milling as well as profiling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCE4A040R05
SCE4A040R10
SCE4A060R05
SCE4A060R10
SCE4A060R15
SCE4A080R05
SCE4A080R10
SCE4A080R20
SCE4A100R05
SCE4A100R10
SCE4A100R20
SCE4A120R05
SCE4A120R10
SCE4A120R20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)

100.30 €

1 Disponible 10 jours 40.5870615

100.30 €

1 Disponible 10 jours 41870615

111.92 €

1 Disponible 10 jours 60.51280622

111.92 €

1 Disponible 10 jours 611280622

111.92 €

1 Disponible 10 jours 61.51280622

126.74 €

1 Disponible 10 jours 80.51690828

126.74 €

1 Disponible 10 jours 811690828

126.74 €

1 Disponible 10 jours 821690828

114.39 €

1 Disponible 10 jours 100.5201001035

114.39 €

1 Disponible 10 jours 101201001035

114.39 €

1 Disponible 10 jours 102201001035

140.26 €

1 Disponible 10 jours 120.5241101242

140.26 €

1 Disponible 10 jours 121241101242

140.26 €

1 Disponible 10 jours 122241101242

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Rayon
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating OK Coated Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01

Assistance technique