Fraise à coupe latérale avec brasage au carbure BSCG

Fraise à coupe latérale avec brasage au carbure BSCG
The tip is available in two types of material: M80 (for steel / stainless steel) and G80 (for cast iron / nonferrous metal).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSCGT075X03
BSCGT075X04
BSCGT075X05
BSCGT075X06
BSCGT075X07
BSCGT075X08
BSCGT075X09
BSCGT075X10
BSCGT075X11
BSCGT075X12
BSCGT075X13
BSCGT075X14
BSCGT075X15
BSCGT075X16
BSCGT075X18
BSCGT075X20
BSCGT075X22
BSCGT075X24
BSCGT075X25
BSCGT100X03
BSCGT100X04
BSCGT100X05
BSCGT100X06
BSCGT100X07
BSCGT100X08
BSCGT100X09
BSCGT100X10
BSCGT100X11
BSCGT100X12
BSCGT100X13
BSCGT100X14
BSCGT100X15
BSCGT100X16
BSCGT100X18
BSCGT100X20
BSCGT100X22
BSCGT100X24
BSCGT100X25
BSCGT125X03
BSCGT125X04
BSCGT125X05
BSCGT125X06
BSCGT125X07
BSCGT125X08
BSCGT125X09
BSCGT125X10
BSCGT125X11
BSCGT125X12
BSCGT125X13
BSCGT125X14
BSCGT125X15
BSCGT125X16
BSCGT125X18
BSCGT125X20
BSCGT125X22
BSCGT125X25
BSCGT150X04
BSCGT150X05
BSCGT150X06
BSCGT150X07
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Thickness Tolerance
(mm)

194.92 €

1 10 jours 753120~+0.075

167.59 €

1 10 jours 754120~+0.075

167.59 €

1 10 jours 755120~+0.075

169.81 €

1 10 jours 756120~+0.075

183.11 €

1 10 jours 757120~+0.090

183.11 €

1 10 jours 758120~+0.090

204.53 €

1 10 jours 759120~+0.090

204.53 €

1 10 jours 7510120~+0.090

208.23 €

1 10 jours 7511120~+0.110

208.23 €

1 10 jours 7512120~+0.110

240.00 €

1 10 jours 7513120~+0.110

240.00 €

1 10 jours 7514120~+0.110

245.90 €

1 10 jours 7515120~+0.110

245.90 €

1 10 jours 7516120~+0.110

262.15 €

1 10 jours 7518120~+0.110

280.63 €

1 10 jours 7520120~+0.130

381.84 €

1 10 jours 7522120~+0.130

408.44 €

1 10 jours 7524120~+0.130

452.77 €

1 10 jours 7525120~+0.130

248.86 €

1 10 jours 1003160~+0.075

225.22 €

1 10 jours 1004160~+0.075

211.18 €

1 10 jours 1005160~+0.075

211.18 €

1 10 jours 1006160~+0.075

220.79 €

1 10 jours 1007160~+0.090

220.79 €

1 10 jours 1008160~+0.090

240.00 €

1 10 jours 1009160~+0.090

240.00 €

1 10 jours 10010160~+0.090

254.77 €

1 10 jours 10011160~+0.110

254.77 €

1 10 jours 10012160~+0.110

274.71 €

1 10 jours 10013160~+0.110

296.88 €

1 10 jours 10014160~+0.110

296.88 €

1 10 jours 10015160~+0.110

315.35 €

1 10 jours 10016160~+0.110

347.12 €

1 10 jours 10018160~+0.110

367.81 €

1 10 jours 10020160~+0.130

402.53 €

1 10 jours 10022160~+0.130

430.60 €

1 10 jours 10024160~+0.130

474.93 €

1 10 jours 10025160~+0.130

353.03 €

1 10 jours 1253180~+0.075

292.44 €

1 10 jours 1254180~+0.075

276.19 €

1 10 jours 1255180~+0.075

276.19 €

1 10 jours 1256180~+0.075

282.84 €

1 10 jours 1257180~+0.090

282.84 €

1 10 jours 1258180~+0.090

305.75 €

1 10 jours 1259180~+0.090

305.75 €

1 10 jours 12510180~+0.090

323.48 €

1 10 jours 12511180~+0.110

323.48 €

1 10 jours 12512180~+0.110

371.50 €

1 10 jours 12513180~+0.110

389.97 €

1 10 jours 12514180~+0.110

396.62 €

1 10 jours 12515180~+0.110

412.13 €

1 10 jours 12516180~+0.110

446.12 €

1 10 jours 12518180~+0.110

493.40 €

1 10 jours 12520180~+0.130

525.17 €

1 10 jours 12522180~+0.130

628.60 €

1 10 jours 12525180~+0.130

389.97 €

1 10 jours 1504220~+0.075

355.99 €

1 10 jours 1505220~+0.075

355.99 €

1 10 jours 1506220~+0.075

355.99 €

1 10 jours 1507220~+0.090

Loading...

Informations de base

Hole Diameter(mm) 25.4 Material G80 work material Cast iron and non-metals
O.D. Tolerance(mm) 0~+1 Hole Dia. Tolerance(mm) H7

Assistance technique