Fraise à coupe latérale à lame en zigzag avec brasage au carbure BSSG

Fraise à coupe latérale à lame en zigzag avec brasage au carbure BSSG
The tip is available in two types of material: M80 (for steel / stainless steel) and G80 (for cast iron / nonferrous metal).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSSGT075X04
BSSGT075X05
BSSGT075X06
BSSGT075X07
BSSGT075X08
BSSGT075X09
BSSGT075X10
BSSGT075X11
BSSGT075X12
BSSGT075X13
BSSGT075X14
BSSGT075X15
BSSGT075X16
BSSGT075X17
BSSGT075X18
BSSGT075X20
BSSGT075X22
BSSGT075X24
BSSGT075X25
BSSGT100X04
BSSGT100X05
BSSGT100X06
BSSGT100X07
BSSGT100X08
BSSGT100X09
BSSGT100X10
BSSGT100X11
BSSGT100X12
BSSGT100X13
BSSGT100X14
BSSGT100X15
BSSGT100X16
BSSGT100X17
BSSGT100X18
BSSGT100X20
BSSGT100X22
BSSGT100X24
BSSGT100X25
BSSGT125X04
BSSGT125X05
BSSGT125X06
BSSGT125X07
BSSGT125X08
BSSGT125X09
BSSGT125X10
BSSGT125X11
BSSGT125X12
BSSGT125X13
BSSGT125X14
BSSGT125X15
BSSGT125X16
BSSGT125X18
BSSGT125X20
BSSGT125X22
BSSGT125X24
BSSGT125X25
BSSGT150X04
BSSGT150X05
BSSGT150X06
BSSGT150X07
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Thickness Tolerance
(mm)

217.09 €

1 10 jours 754100~+0.075

217.09 €

1 10 jours 755100~+0.075

220.79 €

1 10 jours 756100~+0.075

236.30 €

1 10 jours 757100~+0.090

236.30 €

1 10 jours 758100~+0.090

265.85 €

1 10 jours 759100~+0.090

265.85 €

1 10 jours 7510100~+0.090

270.29 €

1 10 jours 7511100~+0.110

270.29 €

1 10 jours 7512100~+0.110

310.92 €

1 10 jours 7513100~+0.110

310.92 €

1 10 jours 7514100~+0.110

319.05 €

1 10 jours 7515100~+0.110

319.05 €

1 10 jours 7516100~+0.110

340.47 €

1 10 jours 7517100~+0.110

340.47 €

1 10 jours 7518100~+0.110

364.11 €

1 10 jours 7520100~+0.130

495.62 €

1 10 jours 7522100~+0.130

531.08 €

1 10 jours 7524100~+0.130

587.96 €

1 10 jours 7525100~+0.130

292.44 €

1 10 jours 1004120~+0.075

274.71 €

1 10 jours 1005120~+0.075

274.71 €

1 10 jours 1006120~+0.075

287.28 €

1 10 jours 1007120~+0.090

287.28 €

1 10 jours 1008120~+0.090

310.92 €

1 10 jours 1009120~+0.090

310.92 €

1 10 jours 10010120~+0.090

331.60 €

1 10 jours 10011120~+0.110

331.60 €

1 10 jours 10012120~+0.110

384.80 €

1 10 jours 10013120~+0.110

384.80 €

1 10 jours 10014120~+0.110

384.80 €

1 10 jours 10015120~+0.110

408.44 €

1 10 jours 10016120~+0.110

450.55 €

1 10 jours 10017120~+0.110

450.55 €

1 10 jours 10018120~+0.110

478.63 €

1 10 jours 10020120~+0.130

522.95 €

1 10 jours 10022120~+0.130

560.63 €

1 10 jours 10024120~+0.130

617.53 €

1 10 jours 10025120~+0.130

379.63 €

1 10 jours 1254140~+0.075

358.94 €

1 10 jours 1255140~+0.075

358.94 €

1 10 jours 1256140~+0.075

367.81 €

1 10 jours 1257140~+0.090

367.81 €

1 10 jours 1258140~+0.090

398.10 €

1 10 jours 1259140~+0.090

398.10 €

1 10 jours 12510140~+0.090

421.00 €

1 10 jours 12511140~+0.110

421.00 €

1 10 jours 12512140~+0.110

507.44 €

1 10 jours 12513140~+0.110

507.44 €

1 10 jours 12514140~+0.110

514.83 €

1 10 jours 12515140~+0.110

535.52 €

1 10 jours 12516140~+0.110

580.58 €

1 10 jours 12518140~+0.110

641.90 €

1 10 jours 12520140~+0.130

682.54 €

1 10 jours 12522140~+0.130

734.99 €

1 10 jours 12524140~+0.130

816.25 €

1 10 jours 12525140~+0.130

507.44 €

1 10 jours 1504160~+0.075

461.63 €

1 10 jours 1505160~+0.075

461.63 €

1 10 jours 1506160~+0.075

461.63 €

1 10 jours 1507160~+0.090

Loading...

Informations de base

Hole Diameter(mm) 25.4 Material G80 work material Cast iron and non-metals
O.D. Tolerance(mm) 0~+1 Hole Dia. Tolerance(mm) H7 Torsional Angle(°) Right and Left 15

Assistance technique