Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SNPDA030090 |
SNPDA030120 |
SNPDA040090 |
SNPDA040120 |
SNPDA060090 |
SNPDA060120 |
SNPDA080090 |
SNPDA080120 |
SNPDA100090 |
SNPDA100120 |
SNPDA120090 |
SNPDA120120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter (mm) | tip angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 8 | 50 | 3 | 90 | |
32.28 € | 1 | 8 jours | 3 | 8 | 50 | 3 | 120 | ||
34.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 10 | 60 | 4 | 90 | |
34.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 10 | 60 | 4 | 120 | |
45.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 15 | 70 | 6 | 90 | |
45.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 15 | 70 | 6 | 120 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 20 | 90 | 8 | 90 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 20 | 90 | 8 | 120 | |
79.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 100 | 10 | 90 | |
79.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 100 | 10 | 120 | |
108.50 € | 1 | 10 jours | 12 | 30 | 110 | 12 | 90 | ||
114.85 € | 1 | 10 jours | 12 | 30 | 110 | 12 | 120 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | OK Coated | With/without Oil Hole | N/A |
Shank diameter tolerance | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter(mm)
tip angle(°)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles