Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.5 | 15 | 50 | Tige droite | 3 | |
62.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.6 | 16 | 50 | Tige droite | 3 | |
62.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.7 | 16 | 50 | Tige droite | 3 | |
62.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.8 | 16 | 50 | Tige droite | 3 | |
62.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.9 | 16 | 50 | Tige droite | 3 | |
62.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 18 | 50 | Tige droite | 3 | |
77.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.1 | 18 | 58 | Tige droite | 4 | |
77.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.2 | 18 | 58 | Tige droite | 4 | |
77.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.3 | 18 | 58 | Tige droite | 4 | |
77.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.4 | 18 | 58 | Tige droite | 4 | |
77.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.5 | 18 | 58 | Tige droite | 4 | |
77.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.6 | 20 | 58 | Tige de fraise | 4 | |
77.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.7 | 20 | 58 | Tige droite | 4 | |
77.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.8 | 20 | 58 | Tige droite | 4 | |
77.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.9 | 20 | 58 | Tige droite | 4 | |
77.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 22 | 58 | Tige droite | 4 | |
81.26 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.1 | 26 | 60 | Tige droite | 5 | |
81.26 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.2 | 26 | 60 | Tige droite | 5 | |
81.26 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.3 | 26 | 60 | Tige droite | 5 | |
81.26 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.4 | 26 | 60 | Tige droite | 5 | |
81.26 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.5 | 26 | 60 | Tige droite | 5 | |
89.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.6 | 26 | 60 | Tige droite | 5 | |
89.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.7 | 26 | 60 | Tige droite | 5 | |
89.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.8 | 26 | 60 | Tige droite | 5 | |
89.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.9 | 26 | 60 | Tige droite | 5 | |
89.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 26 | 60 | Tige droite | 5 | |
96.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.1 | 28 | 68 | Tige droite | 6 | |
96.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.2 | 28 | 68 | Tige droite | 6 | |
96.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.3 | 28 | 68 | Tige droite | 6 | |
96.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.4 | 28 | 68 | Tige droite | 6 | |
96.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.5 | 28 | 68 | Tige droite | 6 | |
102.41 € | 1 | 10 jours | 5.6 | 30 | 68 | Tige droite | 6 | ||
102.41 € | 1 | 10 jours | 5.7 | 30 | 68 | Tige droite | 6 | ||
102.41 € | 1 | 10 jours | 5.8 | 30 | 68 | Tige droite | 6 | ||
102.41 € | 1 | 10 jours | 5.9 | 30 | 68 | Tige droite | 6 | ||
102.41 € | 1 | 10 jours | 6 | 30 | 68 | Tige droite | 6 | ||
115.09 € | 1 | 10 jours | 6.1 | 34 | 79 | Tige droite | 7 | ||
115.09 € | 1 | 10 jours | 6.2 | 34 | 79 | Tige droite | 7 | ||
115.09 € | 1 | 10 jours | 6.3 | 34 | 79 | Tige droite | 7 | ||
115.09 € | 1 | 10 jours | 6.4 | 34 | 79 | Tige droite | 7 | ||
115.09 € | 1 | 10 jours | 6.5 | 34 | 79 | Tige droite | 7 | ||
115.09 € | 1 | 10 jours | 6.6 | 38 | 79 | Tige droite | 7 | ||
115.09 € | 1 | 10 jours | 6.7 | 38 | 79 | Tige droite | 7 | ||
115.09 € | 1 | 10 jours | 6.8 | 38 | 79 | Tige droite | 7 | ||
115.09 € | 1 | 10 jours | 6.9 | 38 | 79 | Tige droite | 7 | ||
115.09 € | 1 | 10 jours | 7 | 38 | 79 | Tige droite | 7 | ||
121.44 € | 1 | 10 jours | 7.1 | 40 | 86 | Tige droite | 8 | ||
121.44 € | 1 | 10 jours | 7.2 | 40 | 86 | Tige droite | 8 | ||
121.44 € | 1 | 10 jours | 7.3 | 40 | 86 | Tige droite | 8 | ||
121.44 € | 1 | 10 jours | 7.4 | 40 | 86 | Tige droite | 8 | ||
121.44 € | 1 | 10 jours | 7.5 | 40 | 86 | Tige droite | 8 | ||
121.44 € | 1 | 10 jours | 7.6 | 40 | 86 | Tige droite | 8 | ||
121.44 € | 1 | 10 jours | 7.7 | 40 | 86 | Tige droite | 8 | ||
121.44 € | 1 | 10 jours | 7.8 | 40 | 86 | Tige droite | 8 | ||
121.44 € | 1 | 10 jours | 7.9 | 40 | 86 | Tige droite | 8 | ||
121.44 € | 1 | 10 jours | 8 | 40 | 86 | Tige droite | 8 | ||
136.24 € | 1 | 10 jours | 8.1 | 40 | 86 | Tige droite | 9 | ||
136.24 € | 1 | 10 jours | 8.2 | 40 | 86 | Tige droite | 9 | ||
136.24 € | 1 | 10 jours | 8.3 | 40 | 86 | Tige droite | 9 | ||
136.24 € | 1 | 10 jours | 8.4 | 40 | 86 | Tige droite | 9 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | DLC | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 118 |
Blade diameter tolerance | h7 | Shank diameter tolerance | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles