Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | Shank standards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 14.5 | 122 | 222 | MT2 | |
69.62 € | 1 | Disponible | 10 jours | 15 | 125 | 225 | MT2 | |
73.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 15.5 | 128 | 228 | MT2 | |
75.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16 | 130 | 230 | MT2 | |
82.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16.5 | 132 | 232 | MT2 | |
87.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 17 | 135 | 235 | MT2 | |
91.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 17.5 | 140 | 240 | MT2 | |
96.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 18 | 140 | 240 | MT2 | |
99.24 € | 1 | 10 jours | 18.5 | 145 | 245 | MT2 | ||
105.59 € | 1 | 10 jours | 19 | 145 | 245 | MT2 | ||
110.88 € | 1 | 10 jours | 19.5 | 150 | 250 | MT2 | ||
115.09 € | 1 | 10 jours | 20 | 150 | 250 | MT2 | ||
117.21 € | 1 | 10 jours | 20.5 | 155 | 255 | MT2 | ||
121.44 € | 1 | 10 jours | 21 | 155 | 255 | MT2 | ||
124.62 € | 1 | 10 jours | 21.5 | 160 | 260 | MT2 | ||
130.97 € | 1 | 10 jours | 22 | 160 | 260 | MT2 | ||
134.14 € | 1 | 10 jours | 22.5 | 165 | 260 | MT2 | ||
139.42 € | 1 | 10 jours | 23 | 165 | 265 | MT2 | ||
139.42 € | 1 | 10 jours | 23.5 | 165 | 285 | MT3 | ||
144.71 € | 1 | 10 jours | 24 | 165 | 285 | MT3 | ||
105.53 € | 1 | 10 jours | 24.5 | 165 | 285 | MT3 | ||
108.49 € | 1 | 8 jours | 25 | 165 | 285 | MT3 | ||
112.18 € | 1 | 10 jours | 25.5 | 165 | 285 | MT3 | ||
115.87 € | 1 | 10 jours | 26 | 165 | 285 | MT3 | ||
119.57 € | 1 | 10 jours | 26.5 | 170 | 290 | MT3 | ||
124.01 € | 1 | 10 jours | 27 | 170 | 290 | MT3 | ||
127.69 € | 1 | 10 jours | 27.5 | 175 | 295 | MT3 | ||
132.13 € | 1 | 10 jours | 28 | 175 | 295 | MT3 | ||
137.30 € | 1 | 10 jours | 28.5 | 180 | 300 | MT3 | ||
143.94 € | 1 | 10 jours | 29 | 180 | 300 | MT3 | ||
149.12 € | 1 | 10 jours | 29.5 | 185 | 305 | MT3 | ||
158.73 € | 1 | 10 jours | 30 | 185 | 305 | MT3 | ||
169.07 € | 1 | 10 jours | 30.5 | 190 | 310 | MT3 | ||
174.24 € | 1 | 10 jours | 31 | 190 | 310 | MT3 | ||
183.84 € | 1 | 10 jours | 31.5 | 195 | 315 | MT3 | ||
189.02 € | 1 | 10 jours | 32 | 195 | 315 | MT3 | ||
231.13 € | 1 | 10 jours | 32.5 | 200 | 345 | MT4 | ||
210.44 € | 1 | 10 jours | 33 | 200 | 345 | MT4 | ||
240.00 € | 1 | 10 jours | 33.5 | 205 | 350 | MT4 | ||
222.27 € | 1 | 10 jours | 34 | 205 | 350 | MT4 | ||
251.08 € | 1 | 10 jours | 34.5 | 205 | 350 | MT4 | ||
233.34 € | 1 | 7 jours | 35 | 205 | 350 | MT4 | ||
264.37 € | 1 | 10 jours | 35.5 | 210 | 355 | MT4 | ||
246.64 € | 1 | 10 jours | 36 | 210 | 355 | MT4 | ||
278.41 € | 1 | 10 jours | 36.5 | 210 | 355 | MT4 | ||
259.20 € | 1 | 10 jours | 37 | 210 | 355 | MT4 | ||
293.18 € | 1 | 10 jours | 37.5 | 215 | 360 | MT4 | ||
272.50 € | 1 | 10 jours | 38 | 215 | 360 | MT4 | ||
305.01 € | 1 | 10 jours | 38.5 | 215 | 360 | MT4 | ||
283.58 € | 1 | 10 jours | 39 | 215 | 360 | MT4 | ||
327.91 € | 1 | 10 jours | 39.5 | 220 | 365 | MT4 | ||
302.79 € | 1 | 10 jours | 40 | 220 | 365 | MT4 | ||
345.64 € | 1 | 10 jours | 40.5 | 220 | 365 | MT4 | ||
320.53 € | 1 | 10 jours | 41 | 220 | 365 | MT4 | ||
358.20 € | 1 | 10 jours | 41.5 | 225 | 370 | MT4 | ||
333.82 € | 1 | 10 jours | 42 | 225 | 370 | MT4 | ||
389.24 € | 1 | 10 jours | 42.5 | 225 | 370 | MT4 | ||
361.89 € | 1 | 10 jours | 43 | 225 | 370 | MT4 | ||
403.27 € | 1 | 10 jours | 43.5 | 230 | 375 | MT4 | ||
374.45 € | 1 | 10 jours | 44 | 230 | 375 | MT4 |
Loading...
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Cobalt HSS | Shank Type | Tige conique |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(°) | 118 | Blade diameter tolerance | h8 | Surface Treatment | Oxidizing |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
Shank standards
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles