Alésoir machine en carbure BCCRT (tige conique Morse)

Alésoir machine en carbure BCCRT (tige conique Morse)
Tip brazing type, Morse taper shank specification. The neck is thinner than the blade diameter to enable deep hole drilling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCCRT125
BCCRT130
BCCRT135
BCCRT140
BCCRT145
BCCRT150
BCCRT155
BCCRT160
BCCRT165
BCCRT170
BCCRT175
BCCRT180
BCCRT185
BCCRT190
BCCRT195
BCCRT200
BCCRT205
BCCRT210
BCCRT215
BCCRT220
BCCRT225
BCCRT230
BCCRT235
BCCRT240
BCCRT245
BCCRT250
BCCRT255
BCCRT260
BCCRT265
BCCRT270
BCCRT275
BCCRT280
BCCRT285
BCCRT290
BCCRT295
BCCRT300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank No Carbide length
(mm)
Diameter tolerance details

113.75 €

1 10 jours 12.53661131.3180MT126+0.007~+0.015

113.75 €

1 10 jours 133681131.3180MT126+0.007~+0.015

116.81 €

1 10 jours 13.53681131.3180MT126+0.007~+0.015

116.81 €

1 10 jours 143681131.5180MT126+0.007~+0.015

126.60 €

1 10 jours 14.53681181.5200MT226+0.007~+0.015

126.60 €

1 10 jours 153681181.5200MT226+0.007~+0.015

129.67 €

1 10 jours 15.53781231.5205MT227+0.007~+0.015

129.67 €

1 10 jours 163781231.5205MT227+0.007~+0.015

133.95 €

1 10 jours 16.53781231.5205MT227+0.007~+0.015

133.95 €

1 10 jours 173781231.5205MT227+0.007~+0.015

137.63 €

1 10 jours 17.53781281.5210MT227+0.007~+0.015

137.63 €

1 10 jours 183781281.5210MT227+0.007~+0.015

143.75 €

1 10 jours 18.53781281.5210MT227+0.008~+0.017

143.75 €

1 10 jours 193781281.5210MT227+0.008~+0.017

148.03 €

1 10 jours 19.53781381.5220MT227+0.008~+0.017

148.03 €

1 10 jours 203781381.5220MT227+0.008~+0.017

154.76 €

1 10 jours 20.54181481.5230MT231+0.008~+0.017

154.76 €

1 10 jours 214181481.5230MT231+0.008~+0.017

158.44 €

1 10 jours 21.54181481.5230MT231+0.008~+0.017

158.44 €

1 10 jours 224181481.5230MT231+0.008~+0.017

168.23 €

1 10 jours 22.54181581.5240MT231+0.008~+0.017

168.23 €

1 10 jours 234181581.5240MT231+0.008~+0.017

184.14 €

1 10 jours 23.54181491.5250MT331+0.008~+0.017

173.12 €

1 10 jours 244181491.5250MT331+0.008~+0.017

200.05 €

1 10 jours 24.54181541.5255MT331+0.008~+0.017

197.61 €

1 10 jours 254181541.5255MT331+0.008~+0.017

217.20 €

1 10 jours 25.541101541.5255MT331+0.008~+0.017

208.01 €

1 10 jours 2641101541.5255MT331+0.008~+0.017

233.11 €

1 10 jours 26.541101541.5255MT331+0.008~+0.017

229.44 €

1 10 jours 2741101541.5255MT331+0.008~+0.017

286.98 €

1 10 jours 27.546101591.5260MT336+0.008~+0.017

272.90 €

1 10 jours 2846101591.5260MT336+0.008~+0.017

302.89 €

1 10 jours 28.546101591.5260MT336+0.008~+0.017

291.87 €

1 10 jours 2946101591.5260MT336+0.008~+0.017

302.89 €

1 10 jours 29.546101591.5260MT336+0.008~+0.017

302.89 €

1 10 jours 3046101591.5260MT336+0.008~+0.017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Queue cône morse work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 30°

Assistance technique