Alésoir machine en carbure CCR

Alésoir machine en carbure CCR
  • Remise sur volume
A solid type. The neck is thinner than the blade diameter to enable deep hole drilling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CCR030
CCR031
CCR032
CCR033
CCR034
CCR035
CCR036
CCR037
CCR038
CCR039
CCR040
CCR041
CCR042
CCR043
CCR044
CCR045
CCR046
CCR047
CCR048
CCR049
CCR050
CCR051
CCR052
CCR053
CCR054
CCR055
CCR056
CCR057
CCR058
CCR059
CCR060
CCR061
CCR062
CCR063
CCR064
CCR065
CCR066
CCR067
CCR068
CCR069
CCR070
CCR071
CCR072
CCR073
CCR074
CCR075
CCR076
CCR077
CCR078
CCR079
CCR080
CCR081
CCR082
CCR083
CCR084
CCR085
CCR086
CCR087
CCR088
CCR089
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Diameter tolerance details

35.79 €

1 Disponible 10 jours 3264500.5803+0.002~+0.006

43.18 €

1 Disponible 10 jours 3.1264500.5803+0.004~+0.009

43.18 €

1 Disponible 10 jours 3.2264500.5803+0.004~+0.009

43.18 €

1 Disponible 10 jours 3.3264500.5803+0.004~+0.009

43.18 €

1 Disponible 10 jours 3.4264500.5803+0.004~+0.009

43.18 €

1 Disponible 10 jours 3.5264500.5803+0.004~+0.009

43.18 €

1 Disponible 10 jours 3.6264500.5803+0.004~+0.009

43.18 €

1 Disponible 10 jours 3.7264500.5803+0.004~+0.009

43.18 €

1 Disponible 10 jours 3.8264500.5803+0.004~+0.009

43.18 €

1 Disponible 10 jours 3.9264500.5803+0.004~+0.009

38.97 €

1 Disponible 10 jours 4264500.5803+0.004~+0.009

50.59 €

1 Disponible 10 jours 4.1266500.5804+0.004~+0.009

50.59 €

1 Disponible 10 jours 4.2266500.5804+0.004~+0.009

50.59 €

1 Disponible 10 jours 4.3266500.5804+0.004~+0.009

50.59 €

1 Disponible 10 jours 4.4266500.5804+0.004~+0.009

50.59 €

1 Disponible 10 jours 4.5266500.5804+0.004~+0.009

50.59 €

1 Disponible 10 jours 4.6266500.5804+0.004~+0.009

50.59 €

1 Disponible 10 jours 4.7266500.5804+0.004~+0.009

50.59 €

1 Disponible 10 jours 4.8266500.5804+0.004~+0.009

50.59 €

1 Disponible 10 jours 4.9266500.5804+0.004~+0.009

45.30 €

1 Disponible 6 jours 5266500.5804+0.004~+0.009

60.12 €

1 Disponible 10 jours 5.1266650.51005+0.004~+0.009

60.12 €

1 Disponible 10 jours 5.2266650.51005+0.004~+0.009

60.12 €

1 Disponible 10 jours 5.3266650.51005+0.004~+0.009

60.12 €

1 Disponible 10 jours 5.4266650.51005+0.004~+0.009

60.12 €

1 Disponible 10 jours 5.5266650.51005+0.004~+0.009

60.12 €

1 Disponible 10 jours 5.6266650.51005+0.004~+0.009

60.12 €

1 Disponible 10 jours 5.7266650.51005+0.004~+0.009

60.12 €

1 Disponible 10 jours 5.8266650.51005+0.004~+0.009

60.12 €

1 Disponible 10 jours 5.9266650.51005+0.004~+0.009

54.82 €

1 Disponible 10 jours 6266650.81006+0.004~+0.009

80.21 €

1 Disponible 10 jours 6.1266700.81106+0.006~+0.012

80.21 €

1 Disponible 10 jours 6.2266700.81106+0.006~+0.012

80.21 €

1 Disponible 10 jours 6.3266700.81106+0.006~+0.012

80.21 €

1 Disponible 10 jours 6.4266700.81106+0.006~+0.012

80.21 €

1 Disponible 10 jours 6.5266700.81106+0.006~+0.012

80.21 €

1 Disponible 10 jours 6.6266700.81106+0.006~+0.012

80.21 €

1 Disponible 10 jours 6.7266700.81106+0.006~+0.012

80.21 €

1 Disponible 10 jours 6.8266700.81106+0.006~+0.012

80.21 €

1 Disponible 10 jours 6.9266700.81106+0.006~+0.012

73.86 €

1 Disponible 10 jours 72667011106+0.006~+0.012

95.00 €

1 Disponible 10 jours 7.12668511256+0.006~+0.012

95.00 €

1 Disponible 10 jours 7.22668511256+0.006~+0.012

95.00 €

1 Disponible 10 jours 7.32668511256+0.006~+0.012

95.00 €

1 Disponible 10 jours 7.42668511256+0.006~+0.012

95.00 €

1 Disponible 10 jours 7.52668511256+0.006~+0.012

95.00 €

1 Disponible 10 jours 7.62668511256+0.006~+0.012

95.00 €

1 Disponible 10 jours 7.72668511256+0.006~+0.012

95.00 €

1 Disponible 10 jours 7.82668511256+0.006~+0.012

95.00 €

1 Disponible 10 jours 7.92668511256+0.006~+0.012

86.55 €

1 Disponible 8 jours 82668511256+0.006~+0.012

106.27 €

1 10 jours 8.12669011358+0.006~+0.012

106.27 €

1 10 jours 8.22669011358+0.006~+0.012

106.27 €

1 10 jours 8.32669011358+0.006~+0.012

106.27 €

1 10 jours 8.42669011358+0.006~+0.012

106.27 €

1 10 jours 8.52669011358+0.006~+0.012

106.27 €

1 10 jours 8.62669011358+0.006~+0.012

106.27 €

1 10 jours 8.72669011358+0.006~+0.012

106.27 €

1 10 jours 8.82669011358+0.006~+0.012

106.27 €

1 10 jours 8.92669011358+0.006~+0.012

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 30°

Assistance technique