Alésoir machine en carbure CCRM (au centième)

Alésoir machine en carbure CCRM (au centième)
  • Remise sur volume
A solid type. The neck is thinner than the blade diameter to enable deep hole drilling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CCRM0295
CCRM0296
CCRM0297
CCRM0298
CCRM0299
CCRM0301
CCRM0302
CCRM0303
CCRM0304
CCRM0305
CCRM0395
CCRM0396
CCRM0397
CCRM0398
CCRM0399
CCRM0401
CCRM0402
CCRM0403
CCRM0404
CCRM0405
CCRM0495
CCRM0496
CCRM0497
CCRM0498
CCRM0499
CCRM0501
CCRM0502
CCRM0503
CCRM0504
CCRM0505
CCRM0595
CCRM0596
CCRM0597
CCRM0598
CCRM0599
CCRM0601
CCRM0602
CCRM0603
CCRM0604
CCRM0605
CCRM0695
CCRM0696
CCRM0697
CCRM0698
CCRM0699
CCRM0701
CCRM0702
CCRM0703
CCRM0704
CCRM0705
CCRM0795
CCRM0796
CCRM0797
CCRM0798
CCRM0799
CCRM0801
CCRM0802
CCRM0803
CCRM0804
CCRM0805
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)

31.40 €

1 Disponible 10 jours 2.95264500.5803

31.40 €

1 Disponible 10 jours 2.96264500.5803

31.40 €

1 Disponible 10 jours 2.97264500.5803

31.40 €

1 Disponible 10 jours 2.98264500.5803

31.40 €

1 Disponible 10 jours 2.99264500.5803

31.40 €

1 Disponible 10 jours 3.01264500.5803

31.40 €

1 Disponible 10 jours 3.02264500.5803

31.40 €

1 Disponible 10 jours 3.03264500.5803

31.40 €

1 Disponible 10 jours 3.04264500.5803

31.40 €

1 Disponible 10 jours 3.05264500.5803

35.78 €

1 Disponible 10 jours 3.95264500.5803

35.78 €

1 Disponible 10 jours 3.96264500.5803

35.78 €

1 Disponible 10 jours 3.97264500.5803

35.78 €

1 Disponible 10 jours 3.98264500.5803

35.78 €

1 Disponible 10 jours 3.99264500.5803

35.78 €

1 Disponible 10 jours 4.01264500.5803

35.78 €

1 Disponible 10 jours 4.02264500.5803

35.78 €

1 Disponible 10 jours 4.03264500.5803

35.78 €

1 Disponible 10 jours 4.04264500.5803

35.78 €

1 Disponible 10 jours 4.05264500.5803

41.91 €

1 Disponible 10 jours 4.95266500.5804

41.91 €

1 Disponible 10 jours 4.96266500.5804

41.91 €

1 Disponible 10 jours 4.97266500.5804

41.91 €

1 Disponible 10 jours 4.98266500.5804

41.91 €

1 Disponible 10 jours 4.99266500.5804

41.91 €

1 Disponible 10 jours 5.01266500.5804

41.91 €

1 Disponible 10 jours 5.02266500.5804

41.91 €

1 Disponible 10 jours 5.03266500.5804

41.91 €

1 Disponible 10 jours 5.04266500.5804

41.91 €

1 Disponible 10 jours 5.05266500.5804

49.80 €

1 Disponible 10 jours 5.95266650.81006

49.80 €

1 Disponible 10 jours 5.96266650.81006

49.80 €

1 Disponible 10 jours 5.97266650.81006

49.80 €

1 Disponible 10 jours 5.98266650.81006

49.80 €

1 Disponible 10 jours 5.99266650.81006

49.80 €

1 Disponible 10 jours 6.01266650.81006

49.80 €

1 Disponible 10 jours 6.02266650.81006

49.80 €

1 Disponible 10 jours 6.03266650.81006

49.80 €

1 Disponible 10 jours 6.04266650.81006

49.80 €

1 Disponible 10 jours 6.05266650.81006

66.45 €

1 Disponible 10 jours 6.952667011106

66.45 €

1 Disponible 10 jours 6.962667011106

66.45 €

1 Disponible 10 jours 6.972667011106

66.45 €

1 Disponible 10 jours 6.982667011106

66.45 €

1 Disponible 10 jours 6.992667011106

66.45 €

1 Disponible 10 jours 7.012667011106

66.45 €

1 Disponible 10 jours 7.022667011106

66.45 €

1 Disponible 10 jours 7.032667011106

66.45 €

1 Disponible 10 jours 7.042667011106

66.45 €

1 Disponible 10 jours 7.052667011106

78.71 €

1 Disponible 10 jours 7.952668511256

78.71 €

1 Disponible 10 jours 7.962668511256

78.71 €

1 Disponible 10 jours 7.972668511256

78.71 €

1 Disponible 10 jours 7.982668511256

78.71 €

1 Disponible 10 jours 7.992668511256

78.71 €

1 Disponible 10 jours 8.012668511256

78.71 €

1 Disponible 10 jours 8.022668511256

78.71 €

1 Disponible 10 jours 8.032668511256

78.71 €

1 Disponible 10 jours 8.042668511256

78.71 €

1 Disponible 10 jours 8.052668511256

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide
Diameter tolerance 0~+0.005 Tip chamfer angle 30°

Assistance technique