Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CERS030 |
CERS035 |
CERS050 |
CERS060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Length under neck (mm) | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.79 € | 1 | 8 jours | 3 | 6 | 15 | 0.2 | 45 | 4 | ||
50.59 € | 1 | 8 jours | 3.5 | 6 | 15 | 0.2 | 45 | 4 | ||
32.34 € | 1 | 8 jours | 5 | 10 | 20 | 0.25 | 50 | 6 | ||
38.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 12 | 25 | 0.25 | 60 | 8 |
Loading...
Shank Type | Tige de fraise | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | Disponible | Number of flutes NT | 4 |
Tool Material Type | Carbide | Diameter tolerance | m5 | Tip chamfer angle | 45° |
Torsional Angle | 30°R |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Length under neck(mm)
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles