Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.95 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
33.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.96 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
33.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.97 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
33.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.98 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
33.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.99 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
33.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
33.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.01 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
33.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.02 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
33.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.03 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
33.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.04 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
33.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.05 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
35.79 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.95 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
35.79 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.96 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
35.79 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.97 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
35.79 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.98 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
35.79 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.99 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
35.79 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
35.79 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.01 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
35.79 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.02 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
35.79 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.03 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
35.79 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.04 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
35.79 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.05 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
43.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.95 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
43.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.96 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
43.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.97 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
43.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.98 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
43.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.99 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
43.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
43.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.01 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
43.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.02 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
43.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.03 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
43.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.04 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
43.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.05 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
50.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.95 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
50.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.96 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
50.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.97 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
50.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.98 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
50.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.99 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
50.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
50.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.01 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
50.59 € | 1 | 7 jours | 6.02 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | ||
50.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.03 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
50.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.04 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
50.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.05 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
68.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.95 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
68.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.96 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
68.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.97 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
68.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.98 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
68.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.99 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
68.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
68.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.01 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
68.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.02 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
68.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.03 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
68.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.04 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
68.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.05 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
80.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.95 | 30 | 1 | 80 | 8 | |
80.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.96 | 30 | 1 | 80 | 8 | |
80.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.97 | 30 | 1 | 80 | 8 | |
80.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.98 | 30 | 1 | 80 | 8 | |
80.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.99 | 30 | 1 | 80 | 8 |
Loading...
Shank Type | Tige de fraise | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Hélicoïdal | Base Blade Y/N | N/A | Number of flutes NT | 4 |
Tool Material Type | Carbide | Diameter tolerance | 0~+0.005 | Tip chamfer angle | 30° |
Torsional Angle | 30°L |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles