Alésoir en carbure CSRM type court (tige droite) (au centième)

Alésoir en carbure CSRM type court (tige droite) (au centième)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A solid type. Ideal dimensions added (0 to 0.005 dimensional tolerance). 0.005 mm increments added (exact dimensions ±0.03).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSRM0099
CSRM0136
CSRM01995
CSRM0202
CSRM0300
CSRM0301
CSRM0399
CSRM0401
CSRM0424
CSRM0431
CSRM0447
CSRM0475
CSRM0503
CSRM0633
CSRM0744
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)

28.49 €

15.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.991240.3501

32.62 €

1 8 jours 1.361540.3501.5

31.56 €

1 8 jours 1.9951840.3502

25.39 €

1 8 jours 2.022040.3502.5

46.36 €

1 8 jours 32740.5603

43.67 €

1 Disponible 8 jours 3.012740.5603.5

54.82 €

1 6 jours 3.992740.5604

50.67 €

1 Disponible 8 jours 4.013060.5704.5

61.17 €

1 8 jours 4.243060.5704.5

61.17 €

1 Disponible 6 jours 4.313060.5704.5

61.17 €

1 8 jours 4.473060.5704.5

65.39 €

1 8 jours 4.753060.5705

74.91 €

1 Disponible 6 jours 5.033060.8805.5

91.83 €

1 8 jours 6.333560.8807

96.33 €

1 8 jours 7.443560.8808

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide
Diameter tolerance 0~+0.005 Tip chamfer angle 30°

Assistance technique