Alésoir rapide SSR (tige droite)

Alésoir rapide SSR (tige droite)
  • Remise sur volume
Capable of high-speed rotation and high feeding. Special surface processing. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SSR130

Référence pièce
SSR130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

68.57 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Diameter(mm) 13 Shank Type Tige droite work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié
Groove Length(mm) 50 Coating Y/N N/A Groove Shape Spirale
Base Blade Y/N N/A Number of flutes NT 6 Overall Length L(mm) 165
Handle Diameter D(mm) 12 Tool Material Type Cobalt HSS Diameter tolerance m5
Tip chamfer angle 45° Shank length(mm) 70 BT. 0.03/100
Surface Treatment Nitriding Treatment Secondary Chamfer Angle 1°30′ Diameter tolerance details +0.007~+0.015
Torsional Angle 30°L

Vous vous trouvez sur la page de Alésoir rapide SSR (tige droite), le numéro d'article est le suivant: SSR130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSR130.

Assistance technique