Fraise cloche CS1S type I (type à perçage), tige conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS1T110
CS1T115
CS1T120
CS1T125
CS1T215
CS1T220
CS1T225
CS1T230
CS1T235
CS1T240
CS1T330
CS1T335
CS1T342
CS1T355
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Chamfer diameter
(mm)
shank No

33.56 €

Disponible 7 jours 101004~9MT1

44.68 €

Disponible 7 jours 151106~14MT1

61.68 €

Disponible 7 jours 201208~18MT1

84.57 €

Disponible 7 jours 2513010~23MT1

48.60 €

Disponible 7 jours 151206~14MT2

64.95 €

Disponible 7 jours 201308~18MT2

93.73 €

Disponible 7 jours 2514010~23MT2

92.45 €

Disponible 7 jours 3015012–28MT2

119.46 €

Disponible 7 jours 3516014~33MT2

149.06 €

Disponible 7 jours 4017016~38MT2

100.25 €

Disponible 7 jours 3018012–28MT3

128.29 €

Disponible 7 jours 3518514~33MT3

144.91 €

Disponible 7 jours 4219018~40MT3

254.51 €

Disponible 7 jours 5519524~53MT3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 work material Aluminum / Copper
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Cobalt HSS
Coating Y/N Available Coating Type TiN

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique