• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise cloche CS2T type II (simple cannelure), tige conique

Fraise cloche CS2T type II (simple cannelure), tige conique
  • Remise sur volume

1-flute type. For steel and stainless steel. All products are TiN coated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS2T116
CS2T126
CS2T226
CS2T236
CS2T246
CS2T336
CS2T346
CS2T356
CS2T366
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Chamfer diameter
(mm)
shank No Tip diameter
(mm)

101.36 €

Disponible 6 jours 161104~15MT13

122.28 €

Disponible 6 jours 261206–25MT13

130.54 €

Disponible 6 jours 261356–25MT23

193.34 €

Disponible 6 jours 3614011~35MT28

269.91 €

Disponible 6 jours 4614016 to 45MT213

205.46 €

Disponible 6 jours 3616011~35MT313

281.47 €

Disponible 6 jours 4616516 to 45MT313

375.12 €

Disponible 6 jours 5617021~55MT318

470.42 €

Disponible 6 jours 6617526~65MT324

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Cobalt HSS
Coating Y/N Available Coating Type TiN Number of flutes 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique