Droit en résine BS

Droit en résine BS
  • Remise sur volume
Super-abrasive resin bond wheel for flat and cylindrical grinders. Dimensions are standardized at 100 to 400 D, corresponding to the major Japanese machine manufacturers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSA180313BX31.75
BSA180313DX31.75
BSA200313BX31.75
BSA200313DX31.75
BSB300320BX76.2
BSB300320BX127
BSB300320DX76.2
BSB300320DX127
BSB350320BX127
BSB350320DX127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Abrasive Particles Particle Size
(#)
Outer Diameter (D)
(mm)
Width of Abrasive Particle Layer (U)
(mm)
Wheel Height (T)
(mm)
Hole Diameter (H)
(mm)
Boss diameter (J)
(mm)
Degree of concentration Dimensions With/without boss

709.48 €

1 9 jours CBN180180-1331.75-75180D-3X-13T-31.75HNA

730.47 €

1 Disponible 9 jours Diamond150180-1331.75-100180D-3X-13T-31.75HNA

788.83 €

1 9 jours CBN180200-1331.75-75200D-3X-13T-31.75HNA

811.83 €

1 Disponible 9 jours Diamond150200-1331.75-100200D-3X-13T-31.75HNA

1,462.08 €

1 9 jours CBN180300202576.222075300D-3X-20U-25T-76.2H-220JAvailable

1,462.08 €

1 9 jours CBN180300202512722075300D-3X-20U-25T-127H-220JAvailable

1,503.35 €

1 Disponible 9 jours Diamond150300202576.2220100300D-3X-20U-25T-76.2H-220JAvailable

1,503.35 €

1 Disponible 9 jours Diamond1503002025127220100300D-3X-20U-25T-127H-220JAvailable

1,797.37 €

1 9 jours CBN180350203012727075350D-3X-20U-30T-127H-270JAvailable

1,849.10 €

1 Disponible 9 jours Diamond1503502030127270100350D-3X-20U-30T-127H-270JAvailable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Thickness of Abrasive Particle Layer (X)(mm) 3 Bond Resin Bond

Assistance technique