Type boisseau à deux têtes

Type boisseau à deux têtes
  • Remise sur volume
Super-abrasive resin bond wheel dedicated to double-head grinder. Uses a high strength plastic body that reduces the effects of impacts on the hands and work materials. Double-head grinders made by any manufacturer can be used, as long as the outer diameter and hole diameter are the same. The abrasive layer is in two colors for diamond and CBN, easy to identify in the factory.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BGC125B120
BGC125D120
BGC150B120
BGC150D120
BGC200B120
BGC200D120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Abrasive Particles Outer Diameter (D)
(mm)
Width of Abrasive Particle Layer (W)
(mm)
Wheel Height (T)
(mm)
Hole Diameter (H)
(mm)
Degree of concentration Dimensions

229.04 €

1 Disponible 9 jours CBN125121512.775125D-12W-2X-4U-15T-12.7H

197.75 €

1 Disponible 9 jours Diamond125121512.7100125D-12W-2X-4U-15T-12.7H

280.27 €

1 9 jours CBN150151812.775150D-15W-2X-4U-18T-12.7H

238.61 €

1 9 jours Diamond150151812.7100150D-15W-2X-4U-18T-12.7H

435.02 €

1 9 jours CBN200182115.8875200D-18W-2X-4U-21T-15.88H

373.52 €

1 9 jours Diamond200182115.88100200D-18W-2X-4U-21T-15.88H

Loading...

  1. 1

Informations de base

Particle Size(#) 120 Thickness of Abrasive Particle Layer (X)(mm) 2 Width of Abrasive Particle Layer (U)(mm) 4
Bond Resin Bond

Assistance technique