• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince coupante minuscule

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1116440

Référence pièce
1116440
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Nominal Dimensions
(mm)
Application Features

6.00 €

3 jours Body: S55C Nickel Alloy Plating / Grip: PVC (Double)115CuttingIncludes Convenient Spring for Continuous Work

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur With or without spring Disponible
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Package size(mm) H145×W70×D10
Weight(g) 60 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante minuscule, le numéro d'article est le suivant: 1116440.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1116440.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique