• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à long bec

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1116406

Référence pièce
1116406
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Nominal Dimensions
(mm)
Application

6.70 €

3 jours Body: S55C Nickel Alloy Plating / Grip: PVC (Double)150Cutting, bending, grasping

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2
Package size(mm) H165×W55×D13 Weight(g) 142 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince à long bec, le numéro d'article est le suivant: 1116406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1116406.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique